HiPath 3000
Die flexible und kosten-effiziente Lösung für traditionelle und IP-basierte Kommunikation
HiPath 3000 bietet sämtliche produktivitätssteigernde Leistungsmerkmale der traditionellen Kommunikation überall dort, wo eine leitungsvermittelte Infrastruktur verfügbar ist. Gleichzeitig ermöglicht HiPath 3000 als IP-Konvergenz-System die flexible Nutzung der IP-Kommunikation, um Teleworker und Mitarbeiter in kleineren Filialen und Zweigstellen zu integrieren. Leitungsvermittelte und IP-Kommunikation können also gemeinsam genutzt werden und geben Ihnen die Möglichkeit, die Kommunikationstechnologie einzusetzen, die für Ihr Unternehmen jeweils am sinnvollsten ist. So können Sie ihren Anforderungen entsprechend Voice-over-IP (VoIP) einsetzen bzw. den Umstieg auf VoIP in dem von Ihnen gewünschten Tempo vollziehen.
Die neueste Version der HiPath 3000 Systemfamilie ermöglicht außerdem die Integration mobiler Mitarbeiter. Ein One-Number-Service gibt Ihnen die Möglichkeit, Anrufe jederzeit und überall entgegenzunehmen – innerhalb der Firma oder unterwegs. Wenn Sie beispielsweise mit Ihrem Schnurlos-Telefon in einem anderen Büro oder mit Ihrem GSM-Handy bei einem Geschäftspartner sind oder wenn Sie einfach zu Hause arbeiten – Ihr Kunde wählt einfach die Büro-Rufnummer und HiPath 3000 kümmert sich darum, dass Sie der Anruf erreicht. Aber es kommt noch besser: Wenn Sie anrufen, dann sorgt HiPath 3000 für den Verbindungsaufbau und stellt sicher, dass die kostengünstigste Verbindung genommen wird – auch wenn Sie Ihr Mobiltelefon nutzen.
Leistungsstarke und flexible Kommunikation
Skalierbarkeit und Flexibilität der HiPath 3000 machen Sie fit für die Zukunft. Die Modularität des Systems ermöglicht Ihnen, Funktionen und Applikationen hinzuzufügen, wann immer es erforderlich ist. Der Vorteil gegenüber einer One-size-fits-all-Lösung liegt klar auf der Hand. Und auch für die Weiterentwicklung von Netzwerk-Technologien sind Sie mit HiPath 3000 bestens gerüstet: Das Session Initiation Protocol (SIP) als offener Standard für die Anbindung an neue Kommunikations- und Netzwerk-Services ist im System bereits integriert und lässt Sie von den kostensparenden und flexiblen Diensten der Internet Telephony Service Provider (ITSP) profitieren.
Wir lassen keine Wünsche offen!
Ob am Schreibtisch oder unterwegs – die Vorzüge der Endgeräte für HiPath 3000 sind sofort offensichtlich: Beim Design der Siemens-Telefone, von den preisgekrönten Systemtelefonen der OpenStage-Familie über die Gigaset Schnurlostelefone bis zur optiPoint Modellreihe, stand jeweils der Anwender im Mittelpunkt der Überlegungen. Alle Telefone ermöglichen dank menügesteuerter Bedienerführung einfachen und schnellen Zugriff auf alle Leistungsmerkmale. Auch muss es nicht immer Hardware sein: mit optiClient 130 erhalten Sie ein Softphone für Ihren PC, das Ihnen zahlreiche weitere Vorteile bietet, wie z.B. Integration von Online-Telefonverzeichnissen, Wahl per Mausklick aus dem Telefonbuch und den wohl wichtigsten Aspekt: die Mobilität, die ein auf dem Notebook installierter optiClient ermöglicht.