Paletti. Setzen Sie auf unsere Lösung für 100%ige Flexibilität.

OpenScape Video

Überblick

OpenScape Video

Eine Videokonferenz-Lösung für alle Mitarbeiter

Weltweit verteilte Mitarbeiter sind heutzutage eher der Normalfall als die Ausnahme. Die Zusammenarbeit zwischen weit voneinander entfernten Teams ist inzwischen in der Geschäftstätigkeit üblich; eine möglichst produktive Kommunikation zwischen diesen Teams sicherzustellen, stellt eine große Herausforderung dar. Um das Gesamtteam auf das Ziel der termingerechten Projektfertigstellung einzuschwören, waren bisher neben Telefonkonferenzen, Voicemail, Instant Messages und E-Mails oft persönliche Begegnungen die richtige Lösung.

OpenScape Video ist die erste einheitliche Lösung für Videokonferenzen aus der Hand eines Anbieters für jeden Mitarbeiter im gesamten Unternehmen.
Dabei werden High Definition Video, PC-basiertes Video und Endgeräte, die nur Sprache umsetzen, in ein Unified Communications Netzwerk vereint. OpenScape Video verbessert die unternehmensweite Zusammenarbeit und senkt gleichzeitig die Reisekosten und ökologisch betrachtet den Kohlendioxidausstoß.

Mit Siemens OpenScape Video kann jetzt jeder beliebige Mitarbeiter überall an einer Videokonferenz teilnehmen. Die Kosten für die Endgeräte von OpenScape Video sind überschaubar, d.h. die Investition in diese Videokonferenzlösung ist eine sinnvolle Möglichkeit, alle Ebenen eines Unternehmens mit einer einheitlichen Kommunikation zu versorgen. OpenScape Video lässt sich an bereits vorhandene Video-Endgeräte von Drittanbietern anschließen. Dadurch können vorhandene Legacy-Videokonferenz-Anlagen und deren Investitionskosten optimal weitergenutzt werden. Mit gewöhnlichen Geräten wie einem Handy oder einem Desktop-Telefon bzw. auch einem Client auf einem PC ist die Teilnahme an einer Konferenz möglich. Das bedeutet, mobile Mitarbeiter können überall auch ohne Zugang zu Videokonferenz-Anlagen trotzdem an der gesamten Besprechung teilnehmen oder spontan eingebunden werden.

High Definition Video macht den kleinen Unterschied
Die Teilnahme an einer HD-Videokonferenz ist produktiv und angenehm, fast wie direkt vor Ort zu sein. Die Teilnehmer erscheinen in Normalgröße, das Mienenspiel ist deutlich sichtbar, der Ton wird klar und synchron zu den Bewegungen auf dem Bildschirm übertragen. Darüber hinaus lassen sich, im Gegensatz zu E-Mails oder Telefonkonferenzen, die Signale der nonverbalen Kommunikation gut aufnehmen.

Mit HD werden mehr Pixel für jedes Bild produziert (1280 Pixel x 720 Zeilen), was zu einer besseren Farbtiefe führt (900.000 Pixel gegenüber 100.000 – wie etwa bei QCIF, 4CIF oder CIF). Das Ergebnis ist eine Bildvergrößerung ohne Verluste bei der Auflösung. Die Zeiten, in denen die Teilnehmer schwer zu sehen oder zu hören waren – bei früheren Videokonferenz-Angeboten durchaus üblich und sehr unangenehm – gehören also endgültig der Vergangenheit an.

Die Endgeräte von OpenScape Video funktionieren bei zahlreichen Auflösungen. Die Teilnehmer erhalten die bestmögliche Videoqualität für die bei ihnen verfügbare Bandbreite – eine oftmals unbefriedigende Beschränkung auf die geringste Auflösung eines Teilnehmers für alle ist damit nicht mehr notwendig.
 
OpenScape Video und Unified Communications
Wenn OpenScape Video mit OpenScape Unified Communications Server und OpenScape Voice eingesetzt wird, bietet es die Vorteile einer einheitlichen Videokonferenzlösung – in einem Netzwerk, mit einer einheitlichen Nummernvergabe und so leicht zu benutzen wie ein normales Telefon. Die Teilnehmer wählen eine Telefonnummer (oder eine Nebenstelle) – und keine IP-Adresse – um einen Videoanruf zu beginnen. Videoconferencing wird damit unternehmensweit so intuitiv und kinderleicht wie Telefonieren.

Bei der OpenScape UC-Anwendung und seinen präsenzbasierten Funktionen werden, wie bei Desktop-Telefonen und Mobiltelefonen, E-Mail- und Instant Messenger Adressen mit einer Person im Unternehmensverzeichnis verknüpft, so dass das Einrichten einer Videokonferenz sehr leicht fällt.
 


Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Tel. +49 (0)69 2222 7846